Poulies d'alternateur

GA754.02 - SNR

GA754.02

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,496 kg
Largeur 1 (Alternateurs)36 mm
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)61 mm
Type de GaletPRLA
Outil recommandéClas : OM3789

OE Equivalents

FabricantRéférenceAudi, Volkswagen, Skoda, Seat028903119ANAudi, Volkswagen, Skoda, Seat028903119T

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudi8080 IV08/1991 => 06/1995--AudiA4A401/1999 => 08/2001--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II03/1997 => 07/1998--AudiCabrioletCABRIOLET 206/1995 => 07/2000--SkodaFeliciaFelicia09/1995 => 07/2001--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenPassatPASSAT III02/1996 => 11/1996--VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 07/2000--VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 04/1999--