Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Référence GA754.07
Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Largeur 1 (Alternateurs) 42 mm Type de Galet Tendeur Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur) 61 mm Outil recommandé Clas : OM3789 Poids 0,51 kg
OE Equivalents Skoda, Audi, Seat, Volkswagen 038903119 Automotive Compatibility Audi A3 A3 I 08/1996 => 05/2003 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C III 03/1998 => 11/1999 - - Seat ALHAMBRA ALHAMBRA I 02/1996 => 04/2000 - - Seat AROSA AROSA 1 01/1997 => 09/2000 - - Seat AROSA AROSA 2 01/1997 => 09/2000 - - Seat CORDOBA CORDOBA I 10/1993 => 04/1999 - - Seat IBIZA IBIZA II 01/1993 => 05/1999 - - Seat INCA INCA 10/1995 => 05/2003 - - Seat TOLEDO TOLEDO I 07/1993 => 08/1998 - - Skoda Felicia Felicia 09/1995 => 07/2001 - - Skoda OCTAVIA OCTAVIA I 09/1996 => 11/2010 - - Volkswagen CADDY CADDY 05/1996 => 11/2000 - - Volkswagen CADDY CADDY II 10/1995 => 05/2003 - - Volkswagen CORRADO CORRADO 07/1991 => 06/1995 - - Volkswagen GOLF GOLF 10/1991 => 11/1997 - - Volkswagen GOLF III GOLF III 10/1991 => 03/1999 - - Volkswagen GOLF IV GOLF IV 09/1997 => 05/2006 - - Volkswagen LT LT II 04/1996 => 06/1998 - - Volkswagen NEW BEETLE NEW BEETLE I 12/1997 => 04/2001 - - Volkswagen PASSAT PASSAT 06/1994 => 11/1994 - - Volkswagen PASSAT PASSAT III 07/1990 => 04/1997 - - Volkswagen PASSAT PASSAT IV 07/1996 => 07/2000 - - Volkswagen Polo POLO III 09/1994 => 08/2001 - - Volkswagen Polo Polo 04/1996 => 05/2005 - - Volkswagen SHARAN SHARAN I 08/1995 => 01/2000 - - Volkswagen TRANSPORTER TRANSPORTER IV 08/1990 => 05/2003 - - Volkswagen VENTO VENTO 10/1991 => 11/1997 - -