Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poulies d'alternateur

GA754.17 - SNR

GA754.17

GA754.17 - SNR

Poulies d'alternateur

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Alternateurs)40 mm
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)49 mm
Outil recommandéClas : OM3789
Poids0,415 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceSeat03G903119BAudi, Seat, Skoda, Volkswagen045903119Seat, Audi, Skoda, Volkswagen045903119A

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA1A1 I04/2010 => 03/2015--AudiA3A312/2012 => 07/2016--AudiA3A3 II04/2003 => 04/2013--AudiA3A3 III08/2012 => 07/2016--AudiA4A4 II03/2001 => 02/2009--AudiA4A4 III10/2011 => 11/2015--AudiA5A5 I07/2011 => 12/2016--AudiA6A6 III09/2008 => 07/2011--AudiQ5Q5 I10/2008 => 08/2012--AudiTTTT04/2008 => 05/2014--AudiTTTT II07/2006 => 05/2014--SeatALHAMBRAALHAMBRA II04/2015 => --SeatCORDOBACORDOBA II04/2005 => 10/2009--SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--SeatIBIZAIBIZA III04/2005 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 05/2010--SeatLeonLEON III01/2013 => --SeatLeonLeon10/2016 => --SkodaFabiaFABIA I09/2005 => 11/2007--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER04/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 02/2010--SkodaSUPERBSUPERB II08/2008 => 04/2013--VolkswagenAMAROKAMAROK I10/2009 => 09/2016--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 07/2015--VolkswagenEOSEOS 204/2008 => 07/2015--VolkswagenGOLFGOLF10/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF 104/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF 210/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF VII04/2015 => --VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => --VolkswagenPassatPASSAT VII10/2017 => --VolkswagenPoloPOLO IV03/2005 => 10/2009--VolkswagenPassatPassat04/2016 => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER V08/2009 => 07/2015--VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI03/2015 => --