• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poulies d'alternateur

GA755.02 - SNR

GA755.02

GA755.02 - SNR

Poulies d'alternateur

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon
  • Rondelle

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Alternateurs)38 mm
Type de GaletPRLA
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)58 mm
Outil recommandéClas : OM3789
Poids0,48 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault, Dacia8200113636

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaLOGANLOGAN I02/2006 => 08/2011--RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 08/2008--RenaultClioClio03/2001 => 05/2007--RenaultKangooKANGOO I12/2005 => 09/2008--RenaultKangooKangoo12/2005 => 09/2008--RenaultLOGAN ILOGAN I09/2006 => 08/2011--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I03/2001 => 08/2008--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--RenaultTWINGOTWINGO II12/2008 => 11/2011--