Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poulies d'alternateur

GA768.04 - SNR

GA768.04
Référence GA768.04

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Alternateurs)39 mm
Diamètre interieur 1 (Poulies d'alternateur)64 mm
Poids0,73 kg
Outil recommandéClas : OM3789

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan23151-EB301Nissan23151-EB30AMitsubishiA252C564FE

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanMURANO IIMURANO II04/2010 => 08/2015--NissanNavaraNAVARA I04/2005 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --NissanNavaraNavara11/2009 => --NissanPATHFINDER IIPATHFINDER II01/2005 => --