• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poulies d'alternateur

GA784.03 - SNR

GA784.03
Référence GA784.03

Complément idéal de la famille ACCESSOIRES, NTN-SNR vous propose une offre unique de POULIE A ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR (PRLA) destinée au marché de la réparation.

Ce kit contient les articles suivants

  • GA784.03
  • Bouchon

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Alternateurs)40 mm
Diamètre extérieur 1 (Poulies d'alternateur)68 mm
Outil recommandéClas : OM3789
Poids0,746 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceHyundai37321-4A000Hyundai, Kia37322-4A001Kia, Hyundai37322-4A002Kia373224A000

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiH1H108/2006 => 04/2007--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX I12/2001 => 04/2007--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II08/2006 => 04/2007--HyundaiSATELLITESATELLITE I12/2001 => 11/2007--HyundaiSATELLITESATELLITE II08/2006 => 04/2007--KiaSORENTO ISORENTO I03/2002 => 04/2006--MGMGMG12/2001 => 11/2007--