Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Ce kit contient les articles suivants
- GB.12021
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 0,399 kg |
Diamètre interieur 1 | 25 mm |
Largeur 1 | 27 mm |
Diamètre extérieur 1 | 62 mm |
Diamètre extérieur 2 | 67 mm |
Code boite de vitesse | C35 |