Référence GB.12399.R07
Ce produit remplace la référence suivante : Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | GB |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 75 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 39 mm |
| Largeur 1 (roue) | 37 mm |
| Poids | 0,685 kg |
OE Equivalents
Audi8A0498625Automotive Compatibility
Audi808008/1986 => 05/1995--Audi8080 III07/1986 => 08/1991--Audi8080 IV08/1991 => 05/1995Train arrièreGauche,DroitAudi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi9090 I07/1984 => 06/1989--Audi9090 II03/1987 => 08/1991--AudiA4A406/1995 => 10/2000Train arrièreGauche,DroitAudiA4A4 I10/1994 => 08/2001Train arrièreGauche,DroitAudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 07/2000--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 210/1988 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe10/1988 => 06/1991--AudiGTGT 210/1988 => 06/1991--VolkswagenPASSATPASSAT08/1999 => 04/2005Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPASSATPASSAT IV => --VolkswagenPASSATPASSAT IV => Train arrièreGauche,DroitVolkswagenPASSATPASSAT IV04/1997 => 07/2000Train arrièreDroit,Gauche