Référence GB43860S01
Ce kit contient les articles suivants
- Roulements de roue unitaires
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (roue) | 45 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 80 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 42 mm |
| Poids | 0,935 kg |
OE Equivalents
MazdaBN8B-33-047AAutomotive Compatibility
Mazda33 => --Mazda626626 => --Mazda626626 IV => --Mazda626626 IV => Train arrière,Train avantGauche,DroitMazda626626 IV => Train avant,Train arrièreGauche,DroitMazdaMX5MX5 III => --MazdaMX5MX5 III => Train arrière,Train avantDroit,GaucheMazdaMX5MX5 III => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheMazdaMX5MX5 III => Train avant,Train arrièreGauche,Droit