• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets tendeurs

GT352.23 - SNR

GT352.23

GT352.23 - SNR

Galets tendeurs

Fort de son expérience en tant que fournisseur des constructeurs automobiles, NTN-SNR met en œuvre, pour la rechange indépendante, son expertise, avec une gamme de GALETS TENDEURS de distribution.

Ce kit contient les articles suivants

  • Vis

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (distribution)26 mm
Diamètre extérieur 1 (Distribution)62 mm
Poids0,315 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1361983Ford1376164Ford1808058Volvo30750905Ford5M5G 6K254 ABMazdaC401-12-500

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFORD (CHANGAN)ECOSPORTECOSPORT01/2005 => --FORD (CHANGAN)ESCORTESCORT01/2005 => --FORD (CHANGAN)FIESTA HatchbackFIESTA Hatchback01/2005 => --FORD (CHANGAN)FIESTA SaloonFIESTA Saloon01/2005 => --FORD (CHANGAN)FOCUS HatchbackFOCUS Hatchback01/2005 => --FORD (CHANGAN)FOCUS SaloonFOCUS Saloon01/2005 => --FordB-MAXB-MAX03/2005 => --FordBMAXBMAX03/2005 => --FordCMAXCMAX I03/2005 => --FordCMAXCMAX II03/2005 => --FordEcosportECOSPORT 103/2005 => --FordEcosportECOSPORT 203/2005 => --FordFIESTA VFIESTA V03/2005 => --FordFIESTA VIFIESTA VI03/2005 => --FordFocusFOCUS I03/2005 => --FordFocusFOCUS II03/2005 => --FordFocusFOCUS III03/2005 => --FordFUSIONFUSION 103/2005 => --FordFUSIONFUSION 203/2005 => --FordFiestaFiesta03/2005 => --FordFocusFocus03/2005 => --FordGalaxyGALAXY III03/2005 => --FordGRANDGRAND03/2005 => --FordKAKA+ 103/2005 => --FordMONDEO IIIMONDEO III03/2005 => --FordS-MAXS-MAX II03/2005 => --FordSCORPIOSCORPIO03/2005 => 05/2012--Mazda22 I01/2005 => --Mazda22 II01/2005 => 12/2007--VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 109/2006 => 11/2012--VolvoC30-32-35 C30C30-32-35 C30 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S40 II12/2004 => 08/2010--VolvoV50V50 112/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 212/2004 => 05/2012--