• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets tendeurs

GT373.09 - NTN

GT373.09
Référence GT373.09

Fort de son expérience en tant que fournisseur des constructeurs automobiles, NTN-SNR met en œuvre, pour la rechange indépendante, son expertise, avec une gamme de GALETS TENDEURS de distribution.

Ce kit contient les articles suivants

  • NEP55-012B-1G1

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 123 mm
Diamètre extérieur 155 mm
Poids0,178 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceHyundai, Galloper23357-33120Hyundai, Galloper23357-33130MitsubishiMD115976

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiLANTRALANTRA III11/1990 => 04/1995--HyundaiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2002--MitsubishiCOLTCOLT III10/1989 => 04/1992--MitsubishiECLIPSEECLIPSE11/1989 => 03/1999--MitsubishiGALANTGALANT05/1988 => 04/1996--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 08/1996--MitsubishiGALANTGALANT III10/1992 => 08/1996--MitsubishiLL10/1986 => 04/2004--MitsubishiL200L20010/1986 => 11/2007--MitsubishiL300L30010/1986 => 03/2000--MitsubishiL400L40011/1994 => 02/2001--MitsubishiLANCERLANCER07/1996 => 01/2003--MitsubishiLANCER IIILANCER III10/1989 => 11/1996--MitsubishiLANCERLANCER IV07/1996 => 06/2005--MitsubishiPAJEROPAJERO11/1990 => 09/1993--MitsubishiPAJERO IIPAJERO II11/1990 => 04/1994--MitsubishiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2001--MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 10/1998--MitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER05/1992 => 04/1996--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON05/1992 => 04/1996--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON II05/1992 => 10/2000--