• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galets tendeurs

GT373.17 - NTN

GT373.17
Référence GT373.17

Fort de son expérience en tant que fournisseur des constructeurs automobiles, NTN-SNR met en œuvre, pour la rechange indépendante, son expertise, avec une gamme de GALETS TENDEURS de distribution.

Ce kit contient les articles suivants

  • Galets enrouleurs

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,315 kg
Diamètre extérieur 160 mm
Largeur 133 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceHyundai24450-33010Kia, Hyundai24450-33020MitsubishiMD129355

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiJOICEJOICE08/1999 => 02/2003--HyundaiLANTRALANTRA III11/1990 => 04/1995--HyundaiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2002--HyundaiSONATASONATA II02/1991 => 05/1993--HyundaiSONATA IIISONATA III06/1993 => 06/1998--KiaJOICEJOICE08/1999 => 02/2003--MitsubishiCOLTCOLT III03/1988 => 04/1992--MitsubishiECLIPSEECLIPSE11/1989 => 03/1999--MitsubishiGALANTGALANT05/1988 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiLANCERLANCER03/1988 => 01/2003--MitsubishiLANCER IIILANCER III10/1989 => 04/1992--MitsubishiLANCERLANCER IV07/1996 => 06/2005--MitsubishiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2001--