Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de serrage

H2305 - SNR

H2305

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon20 mm
d - Diamètre Intérieur25 mm
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches38 mm
B1 - Longueur du manchon35 mm
B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou8 mm
G - Désignation du filetageM25X1.5
Masse0,087 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé2305
Type d'alésageConique 1:12