Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de serrage

H2310 - SNR

H2310

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon45 mm
d - Diamètre Intérieur50 mm
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches70 mm
B1 - Longueur du manchon55 mm
B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou12 mm
G - Désignation du filetageM50X1.5
Masse0,36 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé22310, 2310
Type d'alésageConique 1:12