Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de serrage

H2311 - SNR

H2311

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon50 mm
d - Diamètre Intérieur55 mm
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches75 mm
B1 - Longueur du manchon59 mm
B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou12 mm
G - Désignation du filetageM55X2
Masse0,42 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé22311, 2311
Type d'alésageConique 1:12