Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 75,3 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 60 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 85 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 65 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 15 mm |
| G - Désignation du filetage | M65x2 |
| Masse | 0,552 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 10X22213KEE |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |