Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de serrage

H2315 - SNR

H2315

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon65 mm
d - Diamètre Intérieur75 mm
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches98 mm
B1 - Longueur du manchon73 mm
B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou15 mm
G - Désignation du filetageM75X2
Masse1,05 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé22315, 2315
Type d'alésageConique 1:12