Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 101,9 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 80 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 120 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 73 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 19 mm |
| G - Désignation du filetage | M90x2 |
| Masse | 1,485 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 10X22218KEE |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |