Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 100 mm |
d - Diamètre Intérieur | 110 mm |
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 145 mm |
B1 - Longueur du manchon | 105 mm |
B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 21 mm |
G - Désignation du filetage | M110X2 |
Masse | 2,75 kg |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Roulement associé | 22322, 23222, 23022, 2322 |
Type d'alésage | Conique 1:12 |