Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 125 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 140 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 180 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 131 mm |
| B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 24 mm |
| G - Désignation du filetage | M140X2 |
| Masse | 5,55 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 22328, 23228 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |