• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de serrage

H312 - SNR

H312

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon55 mm
d - Diamètre Intérieur60 mm
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches80 mm
B1 - Longueur du manchon47 mm
B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou13 mm
G - Désignation du filetageM60X2
Masse0,39 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé21312, 22212, 1312, 2212
Type d'alésageConique 1:12