Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de serrage

H317 - SNR

H317

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon75 mm
d - Diamètre Intérieur85 mm
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches110 mm
B1 - Longueur du manchon63 mm
B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou18 mm
G - Désignation du filetageM85X2
Masse1,2 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé21317, 22217, 1317, 2217
Type d'alésageConique 1:12