Ce kit contient les articles suivants
- KM20M1
- MB20M1
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 87,313 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 100 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 130 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 97 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 18 mm |
| G - Désignation du filetage | M100x2 |
| Masse | 3,2 kg |