Manchon de serrage

HA310 - SNR

HA310

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon42,863 mm
d - Diamètre Intérieur50 mm
d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches70 mm
B1 - Longueur du manchon42 mm
B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou12 mm
G - Désignation du filetageM50X1.5
Masse0,34 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type d'alésageConique 1:12