Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 49,213 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 55 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 75 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 45 mm |
| B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 12,5 mm |
| G - Désignation du filetage | M55X2 |
| Masse | 0,36 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Type d'alésage | Conique 1:12 |