• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB010 - SNR

HDB010

Ce produit remplace la référence suivante :
  • HDB232 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids2,175 kg
Diamètre interieur 175 mm
Largeur 141 mm
Diamètre extérieur 1130 mm
Type de roulementRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes001 980 2702Mercedes002 981 8605Mercedes002 981 8905BPW02.6407.75.00BPW02.6410.29.00Scania260998

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesATRONATRON03/2013 => Train arrière-MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004Train arrière-MercedesAXOR 2AXOR 212/2010 => Train arrière-MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998Train arrière-MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesMKMK08/1989 => 08/1996Train arrière-MercedesNGNG07/1973 => 08/1996Train arrière-MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974Train arrière-MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992Train arrière-MercedesO 317O 31712/1965 => 12/1975Train arrière-MercedesOFOF12/1982 => Train arrière-MercedesOHOH12/1969 => --MercedesOHOH12/1969 => Train arrière-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996Train arrière-MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/2000 => Train arrière-Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991Train arrière-Scania3 - series3 - series12/1987 => 11/1996Train arrière-Scania4 - series4 - series04/1995 => Train arrière-