• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB011 - SNR

HDB011

Ce produit remplace la référence suivante :
  • HDB228 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 135 mm
Diamètre interieur 155 mm
Diamètre extérieur 1100 mm
Type de roulementRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques
Poids1,156 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes004 981 6405Mercedes004 981 6505Mercedes004 981 6705Iveco1905236Iveco1905237SAF4200005800Renault Trucks5000598486Renault Trucks5000786298Renault Trucks5010439061Iveco7165686

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015Train avant-IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III08/2000 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => Train avant-IvecoMM12/1985 => 05/1993Train avant-IvecoTECTOR ITECTOR I12/2011 => Train avant-MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998Train avant-MercedesNGNG07/1973 => 08/1996Train avant-MercedesO 301O 30101/1986 => 04/1987Train avant-MercedesO 402O 40201/1986 => 11/1991Train avant-Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999Train avant-Saab90090001/1991 => 05/1993Train avant-Saab900900 I01/1991 => 05/1993Train avant-