Référence HDB018
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre extérieur 1 | 140 mm |
| Diamètre interieur 1 | 85 mm |
| Largeur 1 | 41 mm |
| Type de roulement | Roulement à 1 rangée de rouleaux coniques |
| Poids | 2,489 kg |
OE Equivalents
Mercedes001 980 6702Mercedes005 981 8305Mercedes005 981 8605Mercedes005 981 9905Renault Trucks5000675250Renault Trucks5010439570Renault Trucks5010587007Automotive Compatibility
MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998Train arrière-MercedesMKMK11/1987 => 08/1996Train arrière-MercedesNGNG07/1973 => 08/1996Train arrière-MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974Train arrière-MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992Train arrière-MercedesO 340O 34012/1990 => 07/1995Train arrière-MercedesO 340O 34012/1990 => --MercedesO 403O 40308/2003 => Train arrière-MercedesO 404O 40412/1990 => 11/1999Train arrière-MercedesOFOF12/1982 => Train arrière-MercedesOHOH12/1969 => --MercedesOHOH12/1969 => Train arrière-MercedesSKSK08/1991 => 08/1996Train arrière-MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)07/1995 => Train arrière-Renault TrucksDD12/2012 => Train arrière-Renault TrucksGG01/1990 => 08/1991Train arrière-Renault TrucksKERAXKERAX05/1997 => Train arrière-Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => Train arrière-Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996Train arrière-Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999Train arrière-Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => Train arrière-Renault TrucksPREMIUMPREMIUM03/1996 => Train arrière-Renault TrucksPREMIUM 2PREMIUM 209/2005 => Train arrière-