Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB020 - SNR

HDB020

HDB020 - SNR

Poids-lourd roulements de roue

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,72 kg
Diamètre interieur 140 mm
Largeur 132 mm
Diamètre extérieur 180 mm
Type de roulementRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes003 981 3905Mercedes003 981 7205Mercedes004 981 6805Mercedes006 981 62 05Mercedes008 981 7505BPW02.6407.40.00MAN06.32489-0002ZF0735 370 463Volvo1652127Iveco1905261Scania284843Renault Trucks5000546524Renault Trucks5001830654Renault Trucks5010136762MAN81.93420-0077MAN81.93420-0285

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004Train avant-MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => Train avant-MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998Train avant-MercedesMKMK11/1987 => 08/1996Train avant-MercedesNGNG07/1973 => 08/1996Train avant-MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992Train avant-MercedesOFOF12/1982 => Train avant-MercedesOHOH12/1969 => --MercedesOHOH12/1969 => Train avant-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996Train avant-Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999Train avant-VolvoB6B612/1990 => Train avant-VolvoFL12FL1208/1995 => 08/1998Train avant-VolvoFL6FL608/1985 => 02/2000Train avant-