Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB022 - SNR

HDB022

HDB022 - SNR

Poids-lourd roulements de roue

Ce produit remplace la référence suivante :
  • HDB132 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 165 mm
Largeur 141 mm
Diamètre extérieur 1120 mm
Type de roulementRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques
Poids2,045 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes001 980 0902Mercedes003 981 3705Mercedes003 981 7405Mercedes006 981 6305BPW02.6407.65.00BPW02.6410.22.00SAF4200006000Renault Trucks5000437791Renault Trucks5000873122Renault Trucks5010136769Renault Trucks5010439065Iveco7174946ROR99041045

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004Train avant-MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => Train avant-MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998Train avant-MercedesMKMK11/1987 => 08/1996Train avant-MercedesNGNG07/1973 => 08/1996Train avant-MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992Train avant-MercedesOFOF12/1982 => Train avant-MercedesOHOH12/1969 => --MercedesOHOH12/1969 => Train avant-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996Train avant-Renault TrucksCC03/1987 => 09/1998Train avant-Renault TrucksGG04/1983 => 08/1991Train avant-Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => Train arrière-Renault TrucksMAJORMAJOR04/1991 => 09/1996Train arrière-Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => Train avant-Renault TrucksMAXTERMAXTER12/1992 => 05/1997Train avant-Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999Train avant-Renault TrucksRR09/1980 => 12/1989Train arrière-