Poids-lourd roulements de roue

HDB023 - SNR

HDB023

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids2,52 kg
Largeur 140 mm
Type de roulementRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques
Diamètre interieur 189,97 mm
Diamètre extérieur 1146,98 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceSchmitz Cargobull010277Volvo1698580Volvo183351Renault Trucks23336108Scania291060SAF4200100600Arvin Meritor99041035Arvin Meritor99041035 B

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenault TrucksGG12/1989 => 08/1991Train arrière-Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => Train arrière-Renault TrucksMAJORMAJOR04/1991 => 09/1996Train arrière-Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996Train arrière-Renault TrucksRR09/1980 => 12/1989Train arrière-Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991Train arrière-Scania3 - series3 - series12/1987 => 11/1996Train arrière-Scania3 - series bus3 - series bus12/1989 => Train arrière-Scania4 - series4 - series04/1995 => Train arrière-Scania4 - series bus4 - series bus12/1998 => Train arrière-ScaniaK - seriesK - series12/2005 => Train arrière-ScaniaK - series busK - series bus08/2009 => Train arrière-ScaniaP,G,R,T - seriesP,G,R,T - series12/2002 => Train arrière-VolvoFH12FH1207/1993 => Train arrière-VolvoFH16FH1607/1993 => Train arrière-VolvoFM12FM1207/1998 => 08/2005Train arrière-VolvoFM9FM911/2001 => 08/2005Train arrière-