Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB043 - SNR

HDB043

HDB043 - SNR

Poids-lourd roulements de roue

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids1,373 kg
Largeur 127 mm
Diamètre interieur 175 mm
Diamètre extérieur 1130 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes016 981 0805Mercedes016 981 09 05Mercedes016 981 1005Mercedes016 981 1405MAN06.32489-0019MAN06.32489.0059Iveco1102857MAN81.93420.6025MAN87.52310.1410Mercedes9443500049

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015Train arrière-IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III08/2000 => 08/2015--IvecoMKMK12/1982 => 11/1991Train avant-IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge12/1982 => 08/1990--MANGG11/1983 => 07/1988Train avant-