Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 | 37 mm |
| Diamètre interieur 1 | 75 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 125 mm |
| Poids | 1,769 kg |
OE Equivalents
Mercedes000 981 4218Mercedes003 981 32 05Mercedes008 981 03 05Mercedes013 981 3005MAN06.32499.0040MAN06.32499.0131DAF065531Volvo184678DAF221664Automotive Compatibility
MANEMEM07/1987 => Train arrière-MANF2000F200012/1993 => --MANF2000F200012/1993 => Train arrière-MANHOCLHOCL07/1987 => Train arrière-MANHOCLHOCL12/1997 => --MANL2000L200009/1993 => Train arrière-MANL2000L200004/1994 => --MANLION´S CITYLION´S CITY01/2009 => Train arrière-MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train arrière-MANM 2000 LM 2000 L08/1999 => Train avant-MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train arrière-MANM 2000 MM 2000 M05/1998 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996Train arrière-MANNMNM07/1987 => Train arrière-MANSMSM10/1987 => 01/1995Train arrière-VolvoFL6FL608/1985 => 02/2000Train arrière-