Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB080 - SNR

HDB080

HDB080 - SNR

Poids-lourd roulements de roue

Ce kit contient les articles suivants

  • Roulements de roue unitaires

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,27 kg
Diamètre interieur 125 mm
Diamètre extérieur 162 mm
Largeur 118 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceIveco, Alfa Romeo0026800330Daihatsu, Mazda, Kia61327305Isuzu8-94258-819-0Isuzu8-94258-820-0Isuzu8-97118-307-0Fiat93806250FusoMB025346

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoAR6 AR8AR6 AR802/1980 => 07/1986Train avantDroitIsuzuD-MAX ID-MAX I => Train avantDroit,GaucheIsuzuD-MAX ID-MAX I => Train avantGauche,DroitIsuzuD-MAX IID-MAX II => --IsuzuD-MAX IID-MAX II => Train avantDroit,GaucheIsuzuD-MaxD-Max12/2006 => 08/2012Train avantDroit,GaucheIsuzuD-MaxD-Max12/2006 => 08/2012Train avantGauche,DroitIsuzuRodeoRodeo12/2002 => 11/2006Train avantDroit,GaucheIsuzuTFTF => --IsuzuTrooperTrooper12/1991 => 12/2003Train avantDroit,GaucheIsuzuTrooperTrooper12/1997 => 11/1999Train avantGauche,DroitIvecoDAILYDAILY06/1987 => 11/1989Train avantDroitIvecoDAILYDAILY12/1988 => 02/1996Train avantDroit,GaucheIvecoDAILYDAILY12/1988 => 02/1996Train avantGauche,DroitKiaKK I06/1997 => 12/2006Train arrièreDroitKiaKK II01/2010 => --KiaK2500K250012/2009 => --MazdaEE02/1981 => 02/1984Train arrièreDroit,GaucheMazdaE-SERIESE-SERIES02/1981 => 11/1987Train arrièreDroit,Gauche