Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre extérieur 1 | 45 mm |
| Largeur 1 | 15 mm |
| Diamètre interieur 1 | 21 mm |
| Poids | 0,118 kg |
OE Equivalents
Mercedes0009809302Mercedes0029802002Mercedes0029806502Mercedes2119800002Volkswagen251 405 645 BSAutomotive Compatibility
MercedesCLASSE CLCLASSE CL II07/1999 => 03/2006Train avantDroitMercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995Train avantDroitMercedesCLASSE ECLASSE E III02/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE SCLASSE S III08/1998 => 08/2004Train avantDroitMercedesCLASSE SCLASSE S III03/2000 => 08/2004--MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001Train avantDroitVolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1991Train avantGauche,DroitVolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992Train avantDroit,GaucheVolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992Train avantGauche,DroitVolkswagenTRANSPORTER T3 Platform/ChassisTRANSPORTER T3 Platform/Chassis => Train avantGaucheVolkswagenTransporterTransporter => --VolkswagenTransporterTransporter12/1982 => 06/1985Train avantDroit,GaucheVolkswagenTransporterTransporter12/1982 => 06/1991Train avantGauche,Droit