Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB086 - SNR

HDB086

HDB086 - SNR

Poids-lourd roulements de roue

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 125 mm
Diamètre interieur 175 mm
Diamètre extérieur 1115 mm
Poids0,93 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMAN06.32480-1000Fiat1102042Volvo184068Iveco1905219Renault Trucks23336033

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015Train arrière-IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III08/2000 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => Train arrière-MANF2000F200012/1993 => --MANF2000F200012/1993 => Train avant-MANL2000L200009/1993 => Train arrière-MANL2000L200004/1994 => --MANL2000L200004/1994 => Train avant-MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train avant-MANM 2000 LM 2000 L10/2002 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train avant-MANM 2000 MM 2000 M05/1998 => 11/2005--MANM90M9004/1990 => 05/1996Train avant-