HDB110 - SNR
Poids-lourd roulements de roue
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre extérieur 1 | 150 mm |
| Largeur 1 | 3632 mm |
| Type de roulement | TAPERED ROLLER BEARING |
| Diamètre interieur 1 | 9525 mm |
| Poids | 2,276 kg |
OE Equivalents
Renault Trucks0959904216Automotive Compatibility
Renault TrucksCC09/1982 => 09/1998Train avant-Renault TrucksGG12/1989 => 08/1991Train avant-Renault TrucksMAJORMAJOR04/1991 => 09/1996Train avant-Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996Train avant-Renault TrucksMAXTERMAXTER09/1992 => 09/1996Train avant-Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 09/1996Train arrière-