Référence HDB135
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre interieur 1 | 105 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 160 mm |
| Largeur 1 | 35 mm |
| Type de roulement | TAPERED ROLLER BEARING |
| Poids | 2,496 kg |
OE Equivalents
Mercedes001 980 2502Mercedes004 981 1905Mercedes004 981 2005MAN06.32489.0009MAN06.32489.0030Automotive Compatibility
MANE2000E200004/2000 => Train avant-MANF2000F200012/1993 => --MANF2000F200012/1993 => Train avant-MANF90F9008/1987 => 11/1997Train avant-MANL2000L200004/1994 => --MANL2000L200012/1994 => 05/1996Train avant-MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train avant-MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train avant-MANM 2000 MM 2000 M05/1998 => 11/2005--MANM90M9001/1989 => 05/1996Train avant-MANTGATGA09/2000 => Train arrière-MANTGATGA01/2002 => Train avant-MANTGATGA08/2002 => Train arrière,Train avant-MANTGATGA08/2002 => Train avant,Train arrière-MANTGM ITGM I09/2005 => Train avant-MANTGS ITGS I08/2007 => Train avant-MANTGX ITGX I01/2009 => Train arrière-MercedesACTROSACTROS03/1996 => 09/2003Train avant-MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => Train avant-MercedesAROCSAROCS12/2012 => Train avant-MercedesATEGOATEGO03/1998 => 09/2004Train avant-MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => Train avant-MercedesNGNG12/1979 => 10/1991Train avant-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996Train avant-MercedesZETROSZETROS08/2008 => Train avant-VauxhallZAFIRAZAFIRA II05/2013 => Train avant-