Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDB169 - SNR

HDB169

HDB169 - SNR

Poids-lourd roulements de roue

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre interieur 143 mm
Largeur 1160 mm
Diamètre extérieur 1105 mm
Poids3,002 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceDAF0266488

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDAF454504/1991 => 11/2000Train arrière-DAF65 CF65 CF01/1998 => 11/2000Train arrière-DAF757506/1992 => 01/1998Train arrière-DAF75 CF75 CF01/1998 => 11/2000Train arrière-DAF858506/1992 => 01/1998Train arrière-DAF85 CF85 CF01/1998 => 11/2000Train arrière-DAF959508/1987 => 12/1997Train arrière-DAF95 XF95 XF12/1996 => Train arrière-DAFCF 65CF 6512/2000 => 04/2013Train arrière-DAFCF 75CF 7512/2000 => 04/2013Train arrière-DAFCF 85CF 8512/2000 => 04/2013Train arrière-DAFLF 45LF 4512/2000 => Train arrière-DAFXFXF09/2012 => Train arrière-DAFXF 105XF 10509/2005 => Train arrière-DAFXF 95XF 9512/2001 => 11/2006Train arrière-