Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Diamètre interieur 1 | 100 mm |
| Largeur 1 | 63 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 180 mm |
| Type de roulement | Roulement conique |
| Poids | 6,825 kg |
OE Equivalents
Mercedes003 981 45 05Mercedes004 981 10 05Mercedes008 981 34 05MAN06.32499.0046MAN06.32499.0097Automotive Compatibility
MANE2000E200004/2000 => Train arrière-MANE2000E200004/2000 => Train avant-MANF2000F200012/1993 => --MANF2000F200012/1993 => Train arrière-MANF90F9006/1986 => 05/1997Train arrière-MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train arrière-MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train arrière-MANM 2000 MM 2000 M05/1998 => 11/2005--MANM90M9001/1989 => 05/1996Train arrière-MANTGATGA03/2000 => Train arrière-MANTGS ITGS I09/2007 => Train arrière-MANTGX ITGX I09/2007 => Train arrière-MercedesACTROSACTROS03/1996 => Train arrière-MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => Train arrière-MercedesAROCSAROCS12/2012 => Train arrière-MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004Train arrière-MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => Train arrière-MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004Train arrière-MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => Train arrière-MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998Train arrière-MercedesMKMK06/1993 => 08/1996Train arrière-MercedesNGNG07/1973 => 08/1996Train arrière-MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996Train arrière-MercedesZETROSZETROS08/2008 => Train arrière-VauxhallZAFIRAZAFIRA II05/2013 => Train arrière-