HDB175 - SNR
Poids-lourd roulements de roue
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 | 30 mm |
| Diamètre interieur 1 | 66 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 112 mm |
| Poids | 1,21 kg |
OE Equivalents
MAN06.32499-0101MAN06.32499-0102Volvo183245DAF41027471MAN81.93420-0106MAN81.93420-0163Automotive Compatibility
MANF2000F200012/1993 => --MANF2000F200012/1993 => Train arrière-MANGG09/1979 => 06/1988Train arrière-MANG90G9008/1987 => 09/1993Train arrière-MANL2000L200009/1993 => Train arrière-MANL2000L200004/1994 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => Train arrière-MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train arrière-MANM 2000 MM 2000 M05/1998 => 11/2005--VolvoB12B1212/1991 => Train arrière-VolvoB6B612/1990 => Train arrière-VolvoFL12FL1208/1995 => 08/1998Train arrière-VolvoFL6FL608/1985 => 02/2000Train arrière-