HDP003 - SNR
Moyeu avec roulement intégré
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Filetage | M8x1.25 |
| Largeur 1 (Poids-lourd) | 295 mm |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Diamètre des points de fixations | 25 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 381 mm |
| Diamètre interieur 1 | 998 mm |
| Poids | 44 kg |
OE Equivalents
DAF1657637DAF1812161DAF2019802Automotive Compatibility
DAFCFCF => Train arrièreDroit,GaucheDAFCFCF => Train arrièreGauche,DroitDAFCF 65CF 65 => Train arrièreDroit,GaucheDAFCF 75CF 75 => Train arrièreDroit,GaucheDAFCF 85CF 85 => Train arrièreDroit,GaucheDAFLF 55LF 55 => Train arrièreDroit,GaucheDAFXFXF => Train arrièreDroit,GaucheDAFXFXF => Train arrièreGauche,DroitDAFXF 105XF 105 => Train arrièreDroit,GaucheDAFXF 95XF 95 => Train arrièreDroit,Gauche