Référence HDP004
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (Poids-lourd) | 288 mm |
| Position d'assemblage | Train arrière |
| Diamètre des points de fixations | 25 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 381 mm |
| Diamètre interieur 1 | 998 mm |
| Poids | 43 kg |
OE Equivalents
DAF1389061DAF1391517DAF1391617DAF1818003DAF2019853Automotive Compatibility
DAFCFCF => Train arrièreDroit,GaucheDAFCFCF => Train arrièreGauche,DroitDAFCF 75CF 75 => Train arrièreDroit,GaucheDAFCF 75CF 75 => Train arrièreGauche,DroitDAFCF 85CF 85 => Train arrièreDroit,GaucheDAFCF 85CF 85 => Train arrièreGauche,DroitDAFXFXF => Train arrièreDroit,GaucheDAFXFXF => Train arrièreGauche,DroitDAFXF 105XF 105 => Train arrièreGauche,Droit