• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Moyeu avec roulement intégré

HDP007 - SNR

HDP007

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
FiletageM10
Poids40,45 kg
Largeur 1 (Poids-lourd)270 mm
Diamètre des points de fixations27 mm
Diamètre extérieur 1384 mm
Position d'assemblageTrain arrière

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolvo20476383Volvo20476387Volvo20516963Volvo20516966Volvo3988833Volvo3988834Volvo3988835Volvo85101841Volvo85104298Volvo85105696

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementVolkswagenTOURANTOURAN I04/2010 => 04/2015Train arrière-VolkswagenTOURANTOURAN II04/2010 => 04/2015Train arrière-Volvo7700770005/2006 => Train arrière-Volvo8500850012/1998 => Train arrière-Volvo8700870012/1998 => Train arrière-Volvo9700970003/2001 => Train arrière-Volvo9900990009/2001 => Train arrière-VolvoB11B1108/2011 => Train arrière-VolvoB6B612/1990 => Train arrière-VolvoB9B908/2005 => Train arrière-VolvoFEFE04/2006 => Train arrière-VolvoFE IIFE II04/2012 => Train arrière-VolvoFE IIFE II04/2012 => Train avant-VolvoFHFH08/2005 => Train arrière-VolvoFH IIFH II12/2011 => Train arrière-VolvoFH12FH1207/1993 => Train arrière-VolvoFH16FH1607/1993 => Train arrière-VolvoFH16 IIFH16 II04/2012 => Train arrière-VolvoFL10FL1008/1985 => 08/1998Train arrière-VolvoFL12FL1208/1995 => 08/1998Train arrière-VolvoFL6FL6 => Train arrièreDroit,GaucheVolvoFL6FL6 => Train arrièreGauche,DroitVolvoFL7FL708/1985 => 08/1998Train arrière-VolvoFMFM08/2005 => Train arrière-VolvoFM IIFM II03/2012 => Train arrière-VolvoFM10FM1003/1999 => 11/2001Train arrière-VolvoFM12FM12 => Train arrièreGauche,DroitVolvoFM12FM1207/1998 => 08/2005Train arrièreDroit,GaucheVolvoFM7FM707/1998 => 11/2001Train arrière-VolvoFM9FM9 => Train arrièreGauche,DroitVolvoFM9FM911/2001 => 08/2005Train arrièreDroit,GaucheVolvoFMXFMX03/2010 => Train arrière-VolvoFMX IIFMX II03/2012 => Train arrière-VolvoNH12NH1204/1999 => Train arrière-