HDP009 - SNR
Moyeu avec roulement intégré
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Filetage | M128x2.0 |
| Largeur 1 (Poids-lourd) | 222 mm |
| Diamètre des points de fixations | 25 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 384 mm |
| Diamètre interieur 1 | 68 mm |
| Position d'assemblage | Train avant |
| Poids | 35,52 kg |
OE Equivalents
Volvo20535202Renault Trucks7420535202Renault Trucks7421024183Renault Trucks7421116389Volvo85111448Volvo85111791Volvo85114470Automotive Compatibility
Renault TrucksCC => Train avantDroit,GaucheRenault TrucksDD => Train avantDroit,GaucheRenault TrucksKK => Train avantDroit,GaucheRenault TrucksMAGNUMMAGNUM => Train avantDroit,GaucheRenault TrucksMIDLINERMIDLINER => Train avantDroit,GaucheRenault TrucksMIDLINERMIDLINER => Train avantGauche,DroitRenault TrucksMIDLUMMIDLUM => Train avantDroit,GaucheRenault TrucksMIDLUMMIDLUM => Train avantGauche,DroitRenault TrucksPREMIUMPREMIUM => Train avantDroit,GaucheRenault TrucksPREMIUM 2PREMIUM 2 => Train avantDroit,GaucheRenault TrucksTT => Train avantDroit,GaucheVolvoB12B12 => Train avantDroit,GaucheVolvoB6B6 => Train avantDroit,GaucheVolvoB7B7 => Train avantDroit,GaucheVolvoB9B9 => Train avantDroit,GaucheVolvoFEFE => Train avantDroit,GaucheVolvoFE IIFE II => Train avantDroit,GaucheVolvoFHFH => Train avantDroit,GaucheVolvoFH IIFH II => Train avantDroit,GaucheVolvoFH IIFH II => Train avantGauche,DroitVolvoFMFM => Train avantDroit,GaucheVolvoFM IIFM II => Train avantDroit,Gauche