HDS001 - NTN
Poids-lourd roulements de roue
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Avec codeur roue dentée | 1 |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 100 |
| Poids | 11,62 kg |
| Diamètre interieur 1 | 70 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 194 mm |
| Largeur 1 | 110 mm |
| Type de roulement | Moyeu 2 rangées de rouleaux coniques |
OE Equivalents
Volvo20764313Volvo22403839Renault Trucks5010439770Iveco504189654Renault Trucks7422403839Automotive Compatibility
Renault TrucksCC12/2012 => Train avant-Renault TrucksDD12/2012 => Train avant-Renault TrucksKERAXKERAX12/1997 => Train avant-Renault TrucksMAGNUMMAGNUM08/1996 => Train avant-Renault TrucksMIDLUMMIDLUM09/2001 => Train avant-Renault TrucksPREMIUMPREMIUM12/1997 => Train avant-VolvoFE IIFE II04/2012 => Train avant-VolvoFLFL02/2000 => Train avant-VolvoFL IIFL II04/2006 => Train avant-VolvoFL IIIFL III04/2013 => Train avant-