Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 | 140 mm |
| Diamètre interieur 1 | 105 mm |
| Diamètre extérieur 1 | 160 mm |
| Poids | 7,198 kg |
OE Equivalents
Scania1850970MAN36.93420-0009Iveco503126457MAN81.93420-0376MAN81.93420-6095MAN81.93420-6097MAN81.93420.0320MAN81.93420.0342Volvo85110616MercedesA0003501349Automotive Compatibility
IvecoURBANWAYURBANWAY04/2013 => Train arrière-MANCLACLA12/2005 => Train arrière-MANE2000E200004/2000 => Train arrière-MANEMEM07/1987 => Train arrière-MANF2000F200012/1993 => Train arrière-MANF2000F200005/1998 => --MANF9F912/1982 => 11/1986Train arrière-MANF90F9006/1986 => 11/1997Train arrière-MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 04/1994Train arrière-MANGG02/1982 => 06/1988Train arrière-MANG90G9004/1988 => 04/1995Train arrière-MANHELICONHELICON12/1986 => Train arrière-MANHOCLHOCL12/1978 => Train arrière-MANL2000L200003/2000 => Train arrière-MANL2000L200008/2000 => --MANLION´S CITYLION´S CITY05/1996 => Train arrière-MANLION´S COACHLION´S COACH08/1995 => Train arrière-MANLION´S COMFORTLION´S COMFORT08/1996 => Train arrière-MANLION´S STARLION´S STAR12/1992 => Train arrière-MANM 2000 LM 2000 L05/1998 => Train arrière-MANM 2000 LM 2000 L08/2000 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005Train arrière-MANM90M9007/1988 => 05/1996Train arrière-MANNGNG06/1998 => Train arrière-MANNLNL08/1989 => Train arrière-MANNMNM07/1987 => Train arrière-MANNÜNÜ08/1996 => Train arrière-MANRR04/1985 => 12/1992Train arrière-MANSDSD03/1974 => 03/1994Train arrière-MANSGSG06/1976 => Train arrière-MANSL IISL II05/1984 => 04/2014Train arrière-MANSMSM10/1987 => 01/1995Train arrière-MANSRSR02/1982 => 10/1986Train arrière-MANSÜSÜ09/1975 => Train arrière-MANTGATGA03/2000 => Train arrière-MANTGM ITGM I09/2005 => Train arrière-MANTGS ITGS I08/2007 => Train arrière-MANTGX ITGX I08/2007 => Train arrière-MANÜLÜL08/1989 => Train arrière-MercedesCITARO (O 530)CITARO (O 530)12/1997 => --MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => --Scania4 - series bus4 - series bus12/1998 => Train arrière-ScaniaK - seriesK - series12/2005 => Train arrière-ScaniaK - series busK - series bus08/2009 => Train arrière-