Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poids-lourd roulements de roue

HDS235 - SNR

HDS235

HDS235 - SNR

Poids-lourd roulements de roue

Ce kit contient les articles suivants

  • FC44627S01

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 160 mm
Diamètre extérieur 190 mm
Diamètre interieur 155 mm
Poids1,454 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceIveco42558516Nissan43210LC42AIveco46393024Iveco503644252Iveco7180066Iveco7187566Iveco7189750Renault Trucks7485139097

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementIvecoDAILYDAILY => --IvecoDAILYDAILY03/1996 => 04/1999Train avantDroit,GaucheIvecoDAILYDAILY05/2009 => 05/2011Train arrièreDroit,GaucheIvecoDAILYDAILY05/2011 => 03/2014Train avantGauche,DroitIvecoDAILY V Platform/ChassisDAILY V Platform/Chassis => --IvecoDAILY V VanDAILY V Van => --IvecoDAILY VI BusDAILY VI Bus => --IvecoDAILY VI Platform/ChassisDAILY VI Platform/Chassis => --IvecoDAILY VI VanDAILY VI Van => --NissanNT500NT50004/2013 => --