
Référence HDT017
Ce kit contient les articles suivants
- HDT017
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Diamètre interieur 1 | 65 mm |
Largeur 1 | 41 mm |
Diamètre extérieur 1 | 165 mm |
Poids | 4,01 kg |
Ce kit contient les articles suivants
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Diamètre interieur 1 | 65 mm |
Largeur 1 | 41 mm |
Diamètre extérieur 1 | 165 mm |
Poids | 4,01 kg |