![HDT074](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-HDT074-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDU5NXxpbWFnZS9qcGVnfGhiNS9oZjcvMTAwMDExODA5MTc3OTAvNTE1V3g1MTVIX0hEVDA3NC1TTlJfMS5qcGd8NTE1MGY3YTcwZjYwYzY2OTEwYmY2YTU5YTU2YjlkMjQwNmNiYThjMjVkNWZiNTU4NGIyYjM3NTkxOTY0MTg4Nw)
Ce kit contient les articles suivants
- HDT074
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 0,206 kg |
Diamètre interieur 1 | 78 mm |
Largeur 1 | 35 mm |
Type de roulement | NEEDLE ROLLER BEARING |
Diamètre extérieur 1 | 86 mm |